El módulo transmisor y receptor SFP CWDM de 3Gb/s es para aplicaciones de transmisión de vídeo de doble canal de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y soporta patrones patológicos SDI para las velocidades de serie SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M. Ayuda al diseñador de sistemas y al usuario final a ahorrar muchos más cables de fibra. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs18wryrher020181201103206.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs1855t3sotu20181201103206.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs184chyjsbo20181201103206.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314162537ase5tl.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs186103i64j20181201103207.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230314162537rnxsh7.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18t7skwq9620181106200922.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos) Esta imagen trata sobre CWDM-SFP3G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18gqspbzn720181106200926.jpg)
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, transmisor y receptor de CWDM SFP 1430nm 10km (sin patrones patológicos)
#87893
#87893
MXN$1,847
FS P/N: CWDM-SFP3G-10FS P/N: CWDM-SFP3G-10
10 vendidos
0 comentario
0 pregunta
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transmisor y receptor MSA CWDM 3Gb/s patrones patológicos de vídeo transceptor SFP para SD/HD/3G-SDI (SMF, 1430nm, 10km, LC, DOM, Without Default)
Especificaciones
Modelo específico
CWDM-SFP3G-10
Factor de forma
Transmisor y receptor
Velocidad de datos
50Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1430nm DFB/PIN
Distancia máxima de cable
10km
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
≤-18dBm
Embalaje
LC SFP con DOM
Soporte de patrones de video patológicos
Sí
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación única de 3,3 V
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente