Los módulos de fuente de alimentación de DC intercambiables en caliente FSP150-HS12 están diseñados para ser compatibles con los switches Ethernet S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q y S5850-24S2C. Puede cambiarse en caliente y sustituirse sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema, lo que supone una solución sencilla y de bajo coste al problema del fallo de la fuente de alimentación interna de un switch Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de alimentación de DC intercambiable en caliente de 150W, para S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C
#80589
#80589
MXN$7,244
FS P/N: FSP150-HS12FS P/N: FSP150-HS12
163 vendidos
1 comentario
4 preguntas
29 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 1 año
Módulo de alimentación de DC intercambiable en caliente de 150W, para S5800-48F4SR, S5800-48T4S, S5850-24S2Q, S5850-24S2C
Especificaciones
Rango de tensión de entrada
-48V a -60VDC
Corriente de entrada
3-6A
Rango de tensión de salida
12VDC
Temperatura de funcionamiento
23° F a 131° F (-5° C a 55° C)
Humedad de funcionamiento
10% a 95% máx.
Potencia de salida
150W
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Satisface los requisitos de alimentación del switch
Módulos redundantes intercambiables en caliente para permanecer en línea 24/7
Los módulos de alimentación de DC 1+1 intercambiables en caliente permiten a los usuarios instalarlos sin apagar el switch ni interrumpir la función de conmutación.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Application (1)Power Supply (1)PSUs (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
B***s
United States
22 de abr. de 2023
The DC power module for this switch is a reliable and sturdy component. It provides ample power to the unit and has a long lifespan. Installation is easy and straightforward. Overall, I am very satisfied with this product.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente