Los terminadores ópticos son dispositivos funcionales que utilizan fibras dopadas con metal-lon. Estos productos evitan el reflejo de la luz presente en los sistemas de extremo abierto. El terminador de fibra óptica puede terminar puertos de conector de fibra no utilizados en sistemas de fibra óptica. Los terminadores de fibra óptica son componentes pasivos que absorben la luz proveniente de enchufes de conectores no terminados. Al minimizar la potencia reflejada, el terminador puede reducir la degradación de la señal en sistemas digitales y analógicos..
Haz clic para ampliar la imagen
Conector de terminación de fibra óptica de baja reflexión de modo simple de 9/125 μm
#76879
#76879
MXN$252
FS P/N: FOT-FSFS P/N: FOT-FS
1.4K vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Conector:
LC
Tipo de pulido:
UPC
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Conector de terminación de fibra óptica
Especificaciones
Pérdida de retorno
≥50 dB (UPC)
≥60 dB (APC)
≥60 dB (APC)
Tipo de conector
LC/SC/FC/ST/MU
Tipo de fibra
UPC/APC
Tipo de fibra
SM(9/125㎛)
Ciclismo de temperatura
-20°C~-80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Preguntas no respondidas (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
K***n
Netherlands
04 de mzo. de 2019
Lovely price with excellent quality, checked every parts, no problems!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***a
United States
08 de oct. de 2018
On-time delivery. Goods receive in good packaging.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente