Los módulos de loopback MTP® se utilizan ampliamente en entornos de prueba, especialmente en redes ópticas paralelas de 40/100G. Los dispositivos permiten verificar y probar transceptores con interfaz MTP® - dispositivos 40GBASE-SR4 QSFP+ o 100GBASE-SR4. Los loopbacks se construyen para enlazar las posiciones del transmisor (TX) y del receptor (RX) de las interfaces de los transceptores MTP®. Los loopbacks MTP® pueden facilitar y acelerar las pruebas de IL de los segmentos de las redes ópticas conectándolos a los troncales/conductores de parche MTP®.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo de loopback de fibra 12 fibras MTP® macho tipo 1 9/125 monomodo
#76351
#76351
MXN$1,432
FS P/N: LPM-SM-12MTPFS P/N: LPM-SM-12MTP
1.4K vendidos
2 comentarios
11 preguntas
4 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
140 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo de loopback de fibra 12-fibras MTP® macho tipo 1 monomodo
Especificaciones
Tipo de fibra
OS2 9/125 monomodo
Conector de fibra
MTP® macho, APC
Pérdida de retorno
SM≥50dB
Pérdida de inserción
SM(G657.A2)≤1.5dB
Prueba de inserción-tracción
50 veces
Tamaño
80mm*10mm
Temperatura de funcionamiento
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Material de la chaqueta
PC
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Módulo de bucle de retorno de fibra MTP para la resolución de problemas en redes de fibra óptica
El módulo de bucle de retorno de fibra está diseñado para proporcionar un medio de retorno para una señal de fibra óptica. Normalmente se utiliza para aplicaciones de pruebas de fibra óptica o restauraciones de red.
lnserción y pérdida de retorno
Pérdida por inserción SM ≤1.5dB y pérdida de retorno SM ≥ 50dB
Tapa protectora contra el polvo
Evita que el módulo Loopback entre en contacto con el polvo y mantenlo limpio
Conector estándar
Adopta 8/12/24 fibras con diferentes tipos de polaridad
Aplicación en centros de datos
Colocado con transceptores de interfaz MPO/MTP® de 40G o 100GEl módulo Loopback puede utilizarse para probar la capacidad de transmisión y la sensibilidad del receptor de los equipos de red de fibra óptica.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
E***l
France
25 de agto. de 2020
These fiber loopback modules work, and are affordable, carry a good value for what they offer.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0W***p
Australia
09 de agto. de 2020
It’s the second time I have chosen FS and it is a perfect fit for my purposes.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente