Como dispositivos ópticos pasivos, los atenuadores se utilizan principalmente en fibra óptica para el ajuste de la potencia óptica, la corrección de la calibración del instrumento óptico y la atenuación de la señal para garantizar la potencia óptica en un nivel estable y deseado en el enlace sin ningún cambio en la onda de transmisión original.
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/76147.G.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.G.jpg)
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.H.jpg)
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.I.jpg)
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.K.jpg)
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.J.jpg)
![Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete) Esta imagen trata sobre AT-M-SCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/76147.L.jpg)
Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB (10 piezas/paquete)
Atenuador de fibra óptica fijo monomodo SC/UPC, macho-hembra, 5dB
Los atenuadores de fibra óptica pueden reducir el nivel de potencia de una señal óptica. A menudo se combinan con un componente de sistema activo para mantener la intensidad de señal deseada en la red de fibra.
Férula de cerámica de circonio
Pulido de precisión para reducir la reflexión posterior
Tapa antipolvo protectora
Evita que el atenuador se ensucie con polvo y lo mantiene limpio
Carcasa metálica duradera
Protege el inserto del núcleo de daños externos
Los atenuadores están construidos con fibra óptica dopada con iones metálicos que puede proporcionar niveles de atenuación estables de 5dB para evitar la sobrecarga óptica en el receptor.
A***s
United States
D***n
Canada
C***n
Germany