FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.
Esta imagen trata sobre FH-LCU-DXF-OM3.

Adaptador/acoplador de fibra óptica LC/UPC a LC/UPC OM3 multimodo dúplex SC tipo con brida de plástico, aqua (10 pzas./paquete)

#76116
#76116

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$270
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM3
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM3
2.8K vendidos
2 comentarios
5 preguntas
16 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
40 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
46 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adaptador de fibra óptica de plástico con brida LC/UPC a LC/UPC OM3 multimodo tipo SC dúplex, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o unir los cables de fibra óptica o conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al conectar dos conectores con precisión, los adaptadores de fibra óptica permiten que las fuentes de luz se transmitan como máximo y reducen la pérdida tanto como sea posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen las ventajas de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de manguitos de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido macho a hembra especial.

Especificaciones
Tipo de conector
LC-LC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Aqua
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
10
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Ampliación de la conexión de fibra con adaptadores

Con componentes de alta precisión y diseño sin herramientas, los adaptadores permiten que dos dispositivos se comuniquen a distancia mediante una conexión directa con la línea de fibra óptica.

Guardapolvo de una sola pieza

Protege el adaptador del polvo y mantenlo limpio

Clip de acero inoxidable

Permiten una fácil instalación a presión sin herramientas

Manguito de cerámica de circonio

Baja pérdida de inserción con alineación de alta precisión

Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor gestión de los cables y a reducir los errores humanos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

H***o

Canada

24 de agto. de 2020
5.0
Well constructed and nice looking. 10pcs a pack. If you want to fully load a 1U panel, take 5 packs home.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0

K***s

United States

09 de agto. de 2020
5.0
It’s stiffer than it looks like. Works as expected for joining LC fiber optic cables.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente