Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico,, 10GBASE-LRM XFP 1310nm 220m DOM LC MMF
#75619
#75619
MXN$1,432
FS P/N: XFP-10GLRM-31FS P/N: XFP-10GLRM-31
7 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-LRM XFP (MMF, 1310nm, 220m, LC, DOM)
Especificaciones
Modelo específico
XFP-10GLRM-31
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
220m over OM3 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-6.5~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<0.5dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
J***a
United States
10 de en. de 2019
Perfect as described, Fast delivery, great doing business. Thank you.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***l
United States
17 de sept. de 2018
Service was very good, needed to cancel an order and do a new one and they help me trough it . Thank you.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente