El cable Genérico Compatible QSFP+ de conexión directa funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este DAC cumple los estándares IEEE802.3ba y SFF-8436 MSA. Es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, interconectando aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 56G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-PC05 a QSFP-56G-PC05, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74659.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74659.main.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74659.B.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74659.C.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406051804493fos2d.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406051804493e5soq.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406051804493r3sg6.jpg)
![5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74659.G.jpg)
5m(16ft) Genérico compatible 56G QSFP+ Cable de cobre de conexión directa pasiva
#70796
#70796
MXN$3,093
FS P/N: QSFP-56G-PC05FS P/N: QSFP-56G-PC05
4 vendidos
11 comentarios
1 pregunta
Longitud:
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
Genérico compatible 56G QSFP+ DAC Cable (5 metros, pasivo, 56G QSFP+, 26AWG)
Especificaciones
Número de pieza
QSFP-56G-PC05
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
56Gbps
Radio mínimo de curvatura
45mm
AWG del cable
26AWG
Longitud del cable
5m (16.4ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
56G InfiniBand 4x FDR,10/40Gigabit Ethernet, canal de fibra
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
L***e
France
19 de dic. de 2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***s
United States
04 de dic. de 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***t
United States
03 de dic. de 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente