![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/74514.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74514.main.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74514.B.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74514.C.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74514.D.jpg)
![BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74514.E.jpg)
BiDi SFP 1000BASE-BX Personalizado 1310nm-TX/1550nm-RX 20km
Hot #74514
Hot #74514
MXN$208
FS P/N: SFP-GE-BXFS P/N: SFP-GE-BX
8.1K vendidos
9 comentarios
6 preguntas
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
Conector:
LC
Temperatura de operación:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servicio de etiquetas:
1811 en almacén US. Recibe tu pedido el 9 de jul., 2024
377 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
1000BASE-BX SFP Módulo transceptor (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 20km, LC/SC)
Especificaciones
Referencia
SFP-GE-BX
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Interfaz
LC/SC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF*
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-8~-3 dBm
Sensibilidad de receptor
< -22dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura extendido
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Directivas
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Compliant
Nota:* ITU-T G.652 SMF según lo especificado por el estándar IEEE 802.3z.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220505/1651722390627348960436f5.69827955.jpeg.webp)
Características
Haz del transceptor su elección para soluciones de red de alta fiabilidad
1
Marcas compatibles personalizadas
Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y está totalmente probada en nuestro centro de pruebas .
2
Conector personalizado
3
Temperatura de funcionamiento personalizada
La temperatura comercial, la temperatura extendida y la temperatura industrial están disponibles para ser elegidas de acuerdo con el entorno.
4
Etiqueta personalizada
El servicio de etiquetas personalizadas en línea te permite crear rápida y fácilmente tu propia etiqueta.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Connectors (1)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
8
1
0
0
0
J***l
Norway
08 de febr. de 2024
Works as expected, no complaints about the product. Though the packaging feels a bit wasteful of you're ordering just 1-2 units.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***n
Netherlands
29 de my. de 2022
Have tested it and it works like a charm.
Price and quality is in line in what I expected.
Regarding the packaging, I could say the the packaging for a single unit could be more optimised for a single unit but this als works.
Price and quality is in line in what I expected.
Regarding the packaging, I could say the the packaging for a single unit could be more optimised for a single unit but this als works.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0K***l
Netherlands
25 de my. de 2021
Fast delivery even for a custom setup.
Works instantly in my Unify router.
Works instantly in my Unify router.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente