FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.
Esta imagen trata sobre OM2SCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OM2 50/125 multimodo SC UPC a SC UPC dúplex LSZH 2.0mm

#74388
#74388

BIF Redes 1/10G

MXN$96
FS P/N: OM2SCDX
FS P/N: OM2SCDX
58 vendidos
282 comentarios
4 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 10 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo OM2 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM2 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM2 es ideal para la conexión de transceptores 1000BASE-SX, SFP, etc. para Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
550m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
LSZH
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Fibra insensible a la curvatura para espacios reducidos o doblados

El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.

Fibra insensible a la curvatura

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

El rendimiento de curvatura mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Las óptimas IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    245
    37
    0
    0
    0

    A***d

    France

    18 de nov. de 2021
    5.0
    I have attached a picture of or existing fibre switch that the new underground fibre patch cable will need to fitted into. So I quickly found the product I needed!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***r

    United Arab Emirates

    11 de nov. de 2020
    5.0
    Good Quality
    Fast delivery
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***r

    United Arab Emirates

    11 de nov. de 2020
    5.0
    Good Quality
    Fast delivery
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente