FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.
Esta imagen trata sobre OM3LCSTDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OM3 50/125 multimodo LC UPC a ST UPC dúplex PVC (OFNR) 2.0mm

#74382
#74382

BIF Redes 10G

MXN$97
FS P/N: OM3LCSTDX
FS P/N: OM3LCSTDX
860 vendidos
227 comentarios
4 preguntas
Longitud:
m
m
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo OM3 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM3 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica. Cumple con RoHS y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+ etc. para conexiones Ethernet 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a ST
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM3 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 10G Ethernet
300m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Fibra insensible a la curvatura para espacios reducidos o doblados

El conector dúplex de estándar industrial cumple con EIA/TIA 604-2 con férula cerámica para redes de cableado de alta velocidad.

Fibra insensible a la curvatura

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

Radio mínimo de curvatura de 7.5mm

El rendimiento de curvatura mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Las óptimas IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    194
    33
    0
    0
    0

    N***e

    Australia

    03 de agto. de 2022
    5.0
    Unbelievable price, great service and fast delivery. Was also really impressed with the packaging and build quality of the ports. Strongly recommend these guys for all finer networking.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    C***n

    Japan

    21 de jul. de 2022
    5.0
    cheaper and easy to remove from module
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    A***e

    United States

    13 de jul. de 2022
    5.0
    They custom made to length, answered every question I had, and sent within the time they scheduled. This was my first work with fiber and they made me comfortable enough to make the run with little problems. This was perfect service with good product.
    Compra verificada
    Útil 3
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente