FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.
Esta imagen trata sobre SMSCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OS2 9/125 monomodo SC APC a SC APC símplex LSZH 2.0mm

#74343
#74343

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$55
FS P/N: SMSCSX
FS P/N: SMSCSX
14K vendidos
233 comentarios
3 preguntas
Longitud:
m
m
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
SC a SC
Tipo de pulido
APC a APC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥60dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Símplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
LSZH
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Fibra insensible a la curvatura para espacios reducidos o doblados

Este cable fibra óptica insensible a curvatura tiene una cubierta PVC con un índice de inflamabilidad estándar industrial y conectores símplex que cumplen con EIA/TIA 604-2 para redes de alta velocidad.

G. 657. A1 Fibra insensible a dobleces

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

10mm Radio de curvatura mínimo

El rendimiento de la curva mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Optimum IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    208
    25
    0
    0
    0

    C***s

    Austria

    11 de jun. de 2024
    5.0
    I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    V***p

    Israel

    26 de mzo. de 2024
    5.0
    Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    B***k

    Norway

    11 de sept. de 2023
    5.0
    Excellent quality as usual
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente