FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OS2 9/125 monomodo LC UPC a LC UPC dúplex LSZH 2.0mm

#74335
#74335

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$99
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
11.2K vendidos
297 comentarios
5 preguntas
Longitud:
m
m
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
LSZH
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable fibra óptica estándar industrial

Este cable de fibra óptica tiene una cubierta LSZH con un índice de inflamabilidad estándar industrial y un conector dúplex que cumple con EIA/TIA 604-2 para redes de alta velocidad.

G. 657. A1 Fibra insensible a dobleces

El cable BIF se puede grapar y doblar alrededor de las esquinas sin sacrificar el rendimiento.

10mm Radio de curvatura mínimo

El rendimiento de la curva mejora la utilización del conducto, permitiendo recintos más pequeños.

Férula de cerámica de zirconia

Optimum IL y RL aseguran una transmisión de señal estable, protegiendo la seguridad de tu red.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    281
    14
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***t

    Canada

    20 de mzo. de 2023
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    R***r

    United States

    04 de abr. de 2022
    5.0
    Quality Product Everytime
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente