FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.
Esta imagen trata sobre SMSTDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado OS2 9/125 monomodo ST UPC a ST UPC dúplex PVC (OFNR) 2.0mm

#74328
#74328

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$98
FS P/N: SMSTDX
FS P/N: SMSTDX
2.6K vendidos
356 comentarios
10 preguntas
Longitud:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica monomodo de 9/125μm es ideal para redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de puente de fibra. Cumple con RoHS, y el cable de conexión de fibra se prueba ópticamente para detectar la pérdida de inserción para garantizar una alta calidad.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transportar datos de hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Ten en cuenta: E2000 es un conector LSH con una cubierta a prueba de polvo.

Especificaciones
Tipo de conector
ST a ST
Tipo de pulido
UPC a UPC
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Grado de fibra
G.657.A1 (Compatible con G.652.D)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Atenuación en 1310 nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550 nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibra
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
El cable de grado portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente tus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura de 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvaturas más estrechas para el enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Cable Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    339
    15
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    I***k

    Hungary

    14 de sept. de 2023
    5.0
    Great quality!
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***t

    Canada

    20 de mzo. de 2023
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente