El multiplexor óptico DWDM Add/Drop (OADM) es un dispositivo óptico pasivo que se utiliza en las redes WDM para añadir y dejar caer uno/múltiples canales DWDM de 100GHz en la banda C en una o dos fibras ópticas, dejando que el resto de las longitudes de onda pasen al destino necesario. El uso de la tecnología DWDM puede añadir eficazmente la capacidad WDM a las redes existentes y nuevas, y ampliar la distancia de transmisión de las señales ópticas.
Los módulos DWDM OADM están disponibles en configuraciones de una cara (este u oeste) y de dos caras (este y oeste). Con unidades MUX/DeMUX adecuadas colocadas en cada extremo de un enlace óptico, se pueden combinar y transmitir varios canales de datos a través de un tronco de fibra óptica monomodo. Los módulos OADM pasivos pueden añadir o eliminar hasta 4 canales de datos en cualquier punto del tronco.
Los OADM DWDM de FS son modulares, escalables y se adaptan perfectamente a las aplicaciones 10/1G Ethernet, 16/8/4/2/1G FC, SDH/SONET, Vídeo, CATV, FTTx.