![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73702.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73702.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO Esta imagen trata sobre CXP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230308103105o9b4gm.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver personalizado 100GBASE-SR10 CXP, multimodo, 850nm 150m DOM MTP/MPO
#73702
#73702
MXN$31,114
FS P/N: CXP-SR10-100GFS P/N: CXP-SR10-100G
4 vendidos
6 comentarios
0 pregunta
Marcas compatibles:
Cisco
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Módulo transceptor 100GBASE-SR10 CXP (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Modelo específico
CXP-100G-SR10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CXP
Velocidad máxima de datos
120 Gbp
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaz
MTP/MPO-24
Componentes ópticos
10x VCSEL
Tipo de cable
MMF
DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Elije el transceptor para soluciones de red de alta confiabilidad
1
Marcas compatibles personalizadas
Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y completamente probada en nuestro centro de pruebas .
Productos personalizados adaptados a sus necesidades
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
2
0
O***o
United States
11 de jul. de 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1O***o
United States
11 de jul. de 2017
They need to do better, processing and shipping not as promised.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 1H***n
United States
29 de mzo. de 2017
We ordered what we thought was the right part. Fiberstore made it EXTREMELY easy to replace the unit. They reached out to us, asking our satisfaction.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente