![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73659.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73659.G.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#73659
#73659
MXN$58,098
FS P/N: CFP2-LR4-100GFS P/N: CFP2-LR4-100G
93 vendidos
67 comentarios
1 pregunta
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor CFP2 compatible con Dell CFP2-100GBASE-LR4, 100GBASE- LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell compatible
CFP2-100GBASE-LR4
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP2
Velocidad máxima de datos
112Gbps
Longitud de onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)CFP vs QSFP28 (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
44
17
6
0
0
H***d
United States
30 de abr. de 2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0W***n
United Kingdom
27 de abr. de 2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***.
United Kingdom
10 de abr. de 2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente