good afternoon,
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73647.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73647.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73647.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73647.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73647.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73647.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 850nm 150m DOM MTP/MPO MMF
#73647
#73647
MXN$45,644
FS P/N: CFP-SR10-100GFS P/N: CFP-SR10-100G
66 vendidos
10 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor compatible con H3C CFP-100G-SR10, 100GBASE-SR10 CFP (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
H3C compatible
CFP-100G-SR10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP
Velocidad máxima de datos
103.1 Gbp
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
150m@OM4, 100m@OM3
Interfaz
MTP/MPO-24
Componentes ópticos
10x VCSEL
Tipo de cable
MMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Breakout 10x10G (1)Cable Type (1)CFP vs QSFP28 (1)Class 1 Laser (1)Interoperate with SR10 (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
7
3
0
0
0
G***n
Canada
05 de my. de 2017
Good try in these 100G CFP modules, since I always got optics from fs.com. This time, they also didn't disappoint me.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***l
United States
27 de abr. de 2017
Very pleased with the service I received. They were very cordial. And I received the product quickly. Good quality. Enjoying doing business with FS.COM.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 1Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente