El módulo transceptor SFP de 12Gb/s de un solo receptor es para aplicaciones de transmisión de vídeo de un solo canal de hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF). Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 12Gbps y admite patrones patológicos SDI para las velocidades de serie SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 y SMPTE ST-2082. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición..
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/12G-SDI, 12Gb/s MSA 1310nm 20km DOM LC SMF un sólo receptor
#71320
#71320
MXN$4,131
FS P/N: SFP-12G31-20FS P/N: SFP-12G31-20
29 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 17 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transceptor SFP+ de 12Gb/s con un solo receptor de vídeo para SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
SFP-12G31-20
Factor de forma
Receptor individual
Velocidad de datos
270Mbps a 12Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC
Componentes ópticos
DFB láser
Potencia de recepción (RX)
>-3dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-13dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G/6G/12G SDI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente