El cable de conexión directa compatible con Mellanox MC2207130-001 QSFP+ funciona sobre cobre pasivo, lo que no requiere energía adicional para asegurar una conectividad de calidad. Este DAC cumple con los estándares IEEE802.3ba y SFF-8436 MSA. Es adecuado para interconexiones de corta distancia y costo efectivo dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, permitiendo la interconexión de aplicaciones LAN o SAN con velocidades de hasta 56G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-PC01 a QSFP-56G-PC01, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax 56G QSFP+ 1m (3ft) de Cobre de Conexión Directa Pasivo 1m- Compatible con Mellanox MC2207130-001
#70780
#70780
MXN$1,391
FS P/N: QSFP-56G-PC01FS P/N: QSFP-56G-PC01
413 vendidos
11 comentarios
2 preguntas
Longitud:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
El cable DAC de FS compatible con Mellanox MC2207130-001, 56G QSFP+ (1 metro, pasivo, 56G QSFP+, 30AWG)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MC220731V-001
Nombre del vendedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad de datos
56Gbps
Radio mínimo de curvatura
35mm
AWG del cable
30AWG
Longitud de cable
1m(3.28ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
56G InfiniBand 4x FDR, 10/40Gigabit Ethernet, canal de fibra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)Cisco Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
11
0
0
0
0
L***e
France
19 de dic. de 2023
The cable is well-made and feels durable. It is also very flexible, which makes it easy to route through tight spaces.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***s
United States
04 de dic. de 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***t
United States
03 de dic. de 2023
Worked as expected. Fit our needs perfectly.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente