FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C6UTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, negro, 1.2m

#70604
#70604

Cobre desnudo puro PoE++ 550MHz

MXN$71
FS P/N: C6UTPSGPVC
FS P/N: C6UTPSGPVC
24.2K vendidos
5 comentarios
7 preguntas
460 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
137 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
250 en tránsito. entrega antes de 21 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, lo que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
4ft (1.2m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
cobre desnudo puro trenzado
Tipo de conector
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad de Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red

Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Chaqueta de PVC

La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Prueba de cables de Fluke Networks

100% de confianza de prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Application (2)Length (2)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

A***r

United States

02 de agto. de 2023
5.0
Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

I***s

Australia

20 de febr. de 2022
5.0
I have now bought quite a few items from FS. Their service and delivery time are second to none, very impressive. Very helpful staff as well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***y

United States

10 de agto. de 2021
5.0
The cables arrived on time, as described on the website, it was shipped without issue, arrived within prescribed estimates, the packaging was undamaged, and the product itself was unmolested and made with quality materials. Description, photograph, website presentation, and what arrived are the same-size, shape, color, and it matched my expectations.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente