Las fibras de mantenimiento de polarización PANDA están diseñadas con propiedades de alto rendimiento que incluyen una excelente birrefringencia y una baja atenuación. FS.COM ofrece el catálogo más amplio de fibras de mantenimiento de polarización desde longitudes de onda de 850nm, 1310nm, 1550nm hasta diseños como el revestimiento elíptico y lazo de lazo.
![Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización Esta imagen trata sobre PM-OS2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/70409.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización Esta imagen trata sobre PM-OS2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70409.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización Esta imagen trata sobre PM-OS2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70409.B.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización Esta imagen trata sobre PM-OS2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70409.C.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización Esta imagen trata sobre PM-OS2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70409.D.jpg)
Cable/latiguillo/jumper de fibra LC/SC/FC/ST de polarización lenta monomodo símplex, mantenimiento de polarización
#70409
#70409
MXN$2,271
FS P/N: PM-OS2XXSXFS P/N: PM-OS2XXSX
2K vendidos
38 comentarios
11 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
m
Longitudes de onda:
850nm
Conector A:
LC UPC
Conector B:
LC UPC
Color del cable:
Amarillo
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Diseño de solución
Garantía de 1 año
Las propiedades de alto rendimiento de la fibra de mantenimiento de polarización incluyen una excelente birrefringencia y una baja atenuación
Specifications
Tipo de fibra
OS2
Fibra de vidrio
Corning
Diámetro del cable
3mm
Chaqueta de cable
PVC
Longitud de onda (nm)
850/1310/1550
Tipo de conector
LC/SC/FC/ST símplex
Pérdida de inserción
≤0.4dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Atenuación máxima (dB/km)
3.0(PM850)/1.0(PM1310)/0.5(PM1550)
Relación de extinción
≥23dB
Diámetro del campo de modo (μm)
5.5 ± 0.5 (PM850)
9± 0.5 (PM1310)
10.5 ± 0.5 (PM1550)
9± 0.5 (PM1310)
10.5 ± 0.5 (PM1550)
Diafonía típica a 4m (dB)
-40
Rango de longitud de ritmo (mm)
1-2(PM850)
2.5-4 (PM1310)
3-5 (PM1550)
2.5-4 (PM1310)
3-5 (PM1550)
diafonía máxima a 100m (dB)
-30
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Pregunta no respondida (1)Cable Color (1)Custom Color (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
37
1
0
0
0
W***m
United States
21 de oct. de 2023
I am very pleased with the quality and performance of the customized stay-polarized patch cables. As a professional in the optical communications industry, I have very high requirements for maintaining the polarization ofoptical signals. This customized bias-preserving patch cable fully meets my expectations.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0R***r
Canada
03 de nov. de 2021
I have bought and installed several of these and they work as expected very well.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0F***o
Belgium
20 de nov. de 2017
As always, 1st class service. I use FS.COM regularly and have never been let down.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente