La línea de cables de alimentación de AC de Fiberstore ofrece una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDUs y los equipos activos e identificar fácilmente los distintos dispositivos. Dispondrán de todo tipo de conectores y estándares internacionales para satisfacer múltiples entornos de aplicación. Compatibles con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDU, etc., aplicables a una gran variedad de escenarios.Han superado el 100% de las pruebas eléctricas, incluida la prueba de circuito abierto, el cumplimiento de cortocircuitos, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de alimentación 14AWG 250V/15A (IEC320 C14 a IEC320 C13) 5ft (1.5m), negro
Cable de alimentación 14AWG 250V/15A (IEC60320C14 a IEC60320C13), 5ft (1.5m) negro
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
A***i
Poland
D***n
United States
K***a
Canada