La línea de cables de alimentación de AC de Fiberstore ofrece una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDUs y los equipos activos e identificar fácilmente los distintos dispositivos. Dispondrán de todo tipo de conectores y estándares internacionales para satisfacer múltiples entornos de aplicación. Compatibles con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDU, etc., aplicables a una gran variedad de escenarios.Han superado el 100% de las pruebas eléctricas, incluida la prueba de circuito abierto, el cumplimiento de cortocircuitos, la prueba de polaridad, la continuidad de alta tensión (Hipot) y la prueba de resistencia del aislamiento.
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231027141404fgkwsg.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027141404fgkwsg.jpeg)
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027141408xjvo0n.jpeg)
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231027141413cqxdmo.jpeg)
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023102714141322j7xc.jpeg)
![Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro Esta imagen trata sobre PC20C19-20ABK-5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310271414137z5any.jpeg)
Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro
Cable de alimentación 12AWG 250V/20A (IEC320 C20 a IEC320 C19) 5ft (1.5m), negro
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.
Fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más fiable y una mayor vida útil del cable.
A***a
Spain
A***R
United Kingdom
a***z
Australia