FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3.

20m (66ft) LC APC to SC APC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable

#68840
#68840

G.652.D Redes 1/10/40/100/400G

MXN$143
FS P/N: SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3
FS P/N: SM-LCA-SCA-DX-FS-20M-PVC-3
26 vendidos
300 comentarios
1 pregunta
24 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica 9/125μm monomodo cumple con RoHS, y todos los cables se someten a pruebas ópticas del 100% de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad, es muy rentable para el cableado de red.

FS también proporciona un conjunto completo de servicios de OEM, tales como conector de fibra, longitud, color, grado de fibra, especificación, material, paquete, etc.

Especificaciones
Connector
LC to SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
9/125μm
Jacket Color
Yellow
Polish
APC to APC
Wavelength
1310/1550nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥60dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G652D
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
El cable portador garantiza la calidad de la transmisión

Los conjuntos de cables de calidad superior reducen la pérdida de luz y satisfacen fácilmente sus diversos requisitos de cableado.

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.652.D permite curvas más cerradas para el cableado.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 90-150N

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Product Test (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    283
    15
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    L***t

    Australia

    14 de nov. de 2023
    5.0
    Appreciate the quick overseas shipping, smooth order process and great customer service. Thanks!
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    Е***а

    Russian Federation

    06 de nov. de 2023
    4.0
    This cable was exactly what the doctor ordered. It was the proper length, had the appropriate ends and simply plugged in and worked straight away. It doesn't get much better than that.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente