FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.
Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX.

Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con TRENDnet TEG-MGBS20D5 1000BASE-BX 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM

#75344
#75344

Semtech FP BOX ≤1W BIDI LC símplex SMF

MXN$291
FS P/N: SFP-GE-BX
FS P/N: SFP-GE-BX
96 vendidos
284 comentarios
10 preguntas
1551 en almacén US. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
111 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con TRENDnet TEG-MGBS20D5 1000BASE-BX (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con TRENDnet proporciona hasta 20km de rendimiento 1000Base-BX a través de fibra monomodo (SMF) utilizando longitudes de onda de 1550nm-TX/1310nm-RX a través de conectores LC símplex. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona opciones de conectividad Ethernet 1000BASE para Fast Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos.

Nota: el transceptor de lengüeta amarilla o morada se envía al azar debido a diferentes lotes y la calidad es la misma.

Especificaciones
TRENDnet Genuine
TEG-MGBS20D5
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima de cable
20km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Potencia de transmisión (TX)
-9~-3dBm
Sensibilidad de receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Conventional vs BIDI (1)HPE Series (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Mikrotik Series (1)Other Compatibility (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    252
    29
    3
    0
    0

    B***n

    United States

    03 de agto. de 2023
    5.0
    Perfect, No issues did exactly what it was supposed to do.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    S***l

    United States

    15 de dic. de 2022
    5.0
    I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    S***l

    United States

    15 de dic. de 2022
    5.0
    I was skeptical at first about buying a SFP module, but I'm glad I took the plunge. The module is well-built and performs like a champ. I've noticed faster data transfer speeds and less latency on my network.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente