El módulo transmisor y receptor SFP 3Gb/s BiDi es para aplicaciones de transmisión de vídeo de doble canal de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF). Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o equipo de red de longitudes de onda complementarias. Cumple con los estándares SFP MSA, SFF-8472. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
El transceptor está diseñado para transmitir/recibir velocidades de datos de 270Mbps a 3Gbps y admite patrones patológicos SDI para SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M y SMPTE 424M serial rates. Es adecuado para aplicaciones de radiodifusión digital de alta definición.
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64594.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.main.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.B.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.C.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.D.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.E.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.F.jpg)
![Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre BSFP-3G35-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64594.G.jpg)
Módulo transceptor con patrones patológicos de vídeo para SD/HD/3G-SDI, 3Gb/s MSA BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM LC SMF
Hot #64594
Hot #64594
MXN$2,055
FS P/N: BSFP-3G35-10FS P/N: BSFP-3G35-10
749 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
21 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
44 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Módulo transceptor SFP de vídeo BiDi 3Gb/s con patrones patológicos de vídeo (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Referencia
BSFP-3G35-10
Factor de forma
Transmisor y receptor
Velocidad de datos
270Mbps a 3Gbps
Longitud de onda
1310nm-TX/1550nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC
Componentes ópticos
DFB láser
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Función DOM
Sí
Función de patrones patológicos de vídeo
Sí
Sensibilidad de receptor
<-18dBm
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP MSA
Aplicación
SD/HD/3G SDI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Aplicación de transceptores de video digital
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI convertidor eléctrico-óptico y óptico-eléctrico.
Cámara HD o sistema de monitor.
Routers y switches de vídeo digital de alta densidad.
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
T***č
Slovenia
15 de jul. de 2022
a+++ fast, safe efficeinet!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
United States
12 de abr. de 2022
Everything worked perfectly in the test we did this weekend. They work great with the SDI Fiber Converters from Black Magic Design.
Compra verificada
Útil 10
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente