![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64500.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64500.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G 1390nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF
Hot #64500
Hot #64500
MXN$2,470
FS P/N: CWDM-SFP10G-10MFS P/N: CWDM-SFP10G-10M
45 vendidos
18 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
7 en almacén US. Recibe tu pedido el 01 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Juniper Networks EX-SFP-10GE-CWE39-10, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1390nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
EX-SFP-10GE-CWE39-10
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1390nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Consumo de energía
1.5W
Tecnología de envasado
TO
Componentes ópticos
DFB CWDM
Soportado por DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-8.2~0.5dBm
Potencia de recepción (RX)
-14.4~0dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Modulación
NRZ
Relación de extinción
>3.5 dB
Protocolos
compatible con SFP+ MSA, SFF 8472, SFF 8431, 802.3ae, ITU-T G.652
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
13
5
0
0
0
S***d
United States
13 de oct. de 2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***y
United States
09 de oct. de 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***d
Canada
09 de my. de 2022
Excellent, top notch service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente