![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171520524ph6qc.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520524ph6qc.jpg)
![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152052sb8gxi.jpg)
![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Módulo Transceptor SFP 100BASE-LX Personalizado 1310nm 20km
Hot #64228
Hot #64228
MXN$187
FS P/N: SFP-100LX-31FS P/N: SFP-100LX-31
6.9K vendidos
6 comentarios
5 preguntas
Marcas compatibles:
Aruba
Número del dispositivo:
241 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
251 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
110 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
100BASE-LX SFP Módulo transceptor (SMF, 1310nm, 20km, LC)
Especificaciones
Referencia
SFP-100LX-31
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
100Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
20km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura extendido
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Directivas
De conformidad con MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Haz del transceptor su elección para soluciones de red de alta fiabilidad
1
Marcas compatibles personalizadas
Cada unidad es compatible con más de 200 proveedores y está totalmente probada en nuestro centro de pruebas .
2
Temperatura de funcionamiento personalizada
La temperatura comercial, la temperatura extendida y la temperatura industrial están disponibles para ser elegidas de acuerdo con el entorno.
Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)FS Box (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
6
0
0
0
0
D***e
Colombia
18 de abr. de 2024
Equipos compatibles con múltiples marcas de chasis, por ejemplo Cisco, ruggedcom, Allan Bradley
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***e
United States
09 de abr. de 2017
This website is very good. It offers great prices and super fast shipping. I am very happy to shop at this place!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0O***y
United States
08 de febr. de 2017
I have purchased several different SFPs and DAC cables from this company and have always had a good experience. Prices are good and I have never had any problem.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente