![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/57333.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57333.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57333.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57333.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57333.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57333.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-XFP-1390-20, 10G CWDM XFP 1390nm 20km DOM LC SMF
#57333
#57333
MXN$6,414
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SFS P/N: CWDM-XFP10G-20S
48 vendidos
2 comentarios
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
Módulo transceptor compatible con Brocade 10G CWDM XFP (SMF, 1390nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Brocade compatible
XBR-XFP-1390-20
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1390nm
Distancia de cable máxima
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-5~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
R***a
United States
05 de en. de 2019
Everything went quickly and smoothly without problems.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***e
United States
05 de nov. de 2018
They work prefectly. They are recognized right away with the speeds advertised.. We will be using FS again the future for our Fiber needs.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente