![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/57259.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57259.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57259.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220923155849z25wol.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57259.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57259.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40, 10G CWDM XFP 1310nm 40km DOM LC SMF
#57259
#57259
MXN$8,489
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SPFS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
28 vendidos
4 comentarios
3 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con HW CWDM-XFP10G-1310-40 10G CWDM XFP (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
HW compatible
CWDM-XFP10G-1310-40
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1.8~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15.8dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Datasheet (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
0
0
P***r
Australia
01 de dic. de 2016
This transceiver is the same as described. Work well on the switch. Highly recommended!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***s
Australia
15 de nov. de 2016
These transceivers are fully compatible with Cisco switches as promised. Great.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***n
United Kingdom
14 de sept. de 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente