![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/57242.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57242.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57242.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57242.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57242.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57242.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20, 10G CWDM XFP 1370nm 20km DOM LC SMF
#57242
#57242
MXN$6,414
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SFS P/N: CWDM-XFP10G-20S
66 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1370-20 10G CWDM XFP (SMF, 1370nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
CWDM-XFP-1370-20
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1370nm
Distancia de cable máxima
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-5~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente