Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1330-20, 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF
#57240
#57240
MXN$2,678
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SPFS P/N: CWDM-XFP10G-20SP
9 vendidos
4 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) CWDM-XFP-1330-20 10G CWDM XFP (SMF, 1330nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
CWDM-XFP-1330-20
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1330nm
Distancia de cable máxima
20km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-5~0dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
1
0
0
0
C***w
United States
09 de oct. de 2016
I have never had a problem with product choice or service. Keep it up.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***f
United States
03 de sept. de 2016
Fiberstore has an excellent range of products at keen prices.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***r
United States
01 de sept. de 2016
Have ordered from FS.COM many times for over 3 years.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente