![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230817171416h9rlgq.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817171416h9rlgq.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817171416y179qd.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52683.C.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230817171416h3wls9.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52683.E.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52683.F.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52683.G.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52683.H.jpg)
Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW - 20km - SMF - DOM
#49176
#49176
MXN$1,038
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
72 vendidos
321 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
H3C SFP-GE-LH20-SM1530-CW Compatible 1000BASE-CWDM SFP Módulo Transceptor (SMF, 1530nm, 20km, LC, DOM)
Especificaciones
H3C compatible
SFP-GE-LH20-SM1530-CW
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1530nm
Distancia máxima de cable
20km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-5~0dBm
Sensibilidad de receptor
< -24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
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
265
27
29
0
0
C***t
France
13 de febr. de 2023
I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***g
Switzerland
04 de my. de 2020
I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0P***y
United States
10 de mzo. de 2020
I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente