Haz clic para ampliar la imagen
C48 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1538.98nm 100km DOM Módulo transceptor para FS Switches
#53627
#53627
MXN$5,376
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZXFS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
1 vendido
343 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 17 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
1000BASE-DWDM SFP Módulo transceptor (SMF, 1538.98nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
DWDM-SFP1G-ZX
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1538.98nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< -32dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA compatible
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos correspondientes. Haz clic
para más información.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
272
58
13
0
0
F***r
New Zealand
04 de my. de 2020
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0E***t
Germany
19 de mzo. de 2020
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0R***n
United States
19 de oct. de 2016
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente