![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209051104485myt9i.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209051104485myt9i.jpg)
![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220905110445kiqee9.jpg)
![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51887.C.jpg)
![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51887.D.jpg)
![H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51887.E.jpg)
H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible Módulo Transceptor SFP Bidireccional Fibra Óptica - LC Simplex 100BASE-BX Monomodo 10km 1550nm-TX/1310nm-RX
#51887
#51887
MXN$291
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
110 vendidos
131 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
Compatibilidad:
117 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
H3C SFP-FE-10-SM1550-BIDI Compatible 100BASE-BX SFP Módulo Transceptor (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
H3C Compatible
SFP-FE-10-SM1550-BIDI
Nombre de vendedor
FS.COM
Tipo de forma
SFP
Velocidad de datos máxima
155Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia de cable máxima
10km
Interface
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de cable
SMF*
Soporte de DOM
Sí
Potencia de TX
-14~-8dBm
Sensibilidad de receptor
< -30dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Fast Ethernet, Canal de fibra Gigabit, Cumple con MSA
* UIT-T G.652 SMF según lo especificado por el estándar IEEE 802.3z.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706101454b0u0y9.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
92
25
14
0
0
M***n
Sweden
05 de dic. de 2018
Use it in the mini media converter
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***r
United States
04 de abr. de 2017
Love the 100BASE-BX BiDi SFP! Would recommend this product to friends and family! Thank yo.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***a
Netherlands
31 de mzo. de 2017
Great company to do business with, trustworthy, prompt delivery! There is no problem with my order! I like everything at FS.COM!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente