![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915192337nwre6r.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/images/20221104175312lblb2u.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915192337nwre6r.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915192334ptrj2k.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51830.C.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51830.D.jpg)
![Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM Esta imagen trata sobre SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51830.E.jpg)
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX 1550nm-TX/1490nm-RX 120km DOM
#51830
#51830
MXN$1,681
FS P/N: SFP-GE-BX120FS P/N: SFP-GE-BX120
10 vendidos
27 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
24 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP bidireccional compatible con Dell SFP-GE-BX120D-1550 1000BASE-BX (SMF, 1550nm-TX/1490nm-RX, 120km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell compatible
SFP-GE-BX120D-1550
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1490nm-RX
Distancia máxima de cable
120km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de transmisión (TX)
-1~4dBm
Sensibilidad de receptor
< -31dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP BIDI ofrecen una solución rentable mediante el uso de una única fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno del conmutador al que va dirigida, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Pruebas exhaustivas que aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizar la obtención de ópticas de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de la tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Conventional vs BIDI (1)Matched Attenuator (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Work with DWDM Mux (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
3
0
0
0
M***e
Australia
15 de my. de 2024
Thank you for taking the time to assist me. The transceivers are working perfectly, and I truly appreciate all of your help.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***a
Brazil
07 de agto. de 2018
Product Received correctly, thanks!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***b
Malaysia
17 de nov. de 2016
Great value for money and excellent service
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente