![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317103356ff1v0j.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317103356ff1v0j.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317103356ohc6bf.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171033567hcfh8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171033561ajz95.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317103356t1w2ze.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-40S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51757.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ 1330nm 40km DOM LC SMF
#51757
#51757
MXN$4,546
FS P/N: CWDM-SFP10G-40SFS P/N: CWDM-SFP10G-40S
7 vendidos
183 comentarios
6 preguntas
Longitud de onda:
7 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ciena CWDM-SFP10G-1330, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1330nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Ciena Genuine
CWDM-SFP10G-1330
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1330nm
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-16dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250121625cd189a42a70.94035575.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.2W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
116
51
16
0
0
E***n
United States
27 de my. de 2020
We are seeking for some cost-effective SFP+ CWDM modules for our project to support 35km transmission. I've found that one CWDM case from FS Twitter has a similar situation with our current project. Since the network solution that they design for that case is pretty nice, I tried to consult with the AM to get some advice. The FS technical team helped us to check our link plan and even revise some details in our existing diagram, like calculating the fiber loss and confirming the modules' compatibility. Really appreciated the professional advice and considerate assistance of you guys. The modules that you recommended worked flawlessly on our switches, which are optimal for our 10G network. Thanks for your support!
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0D***t
France
09 de my. de 2020
Considering the financial cost, we gave up the transceivers from the original brand and decided to pick third-party transceivers from a reliable supplier. One of our friends recommended FS to us, and we found that the merchandise is fairly priced. Therefore, we bought 40 pcs of the 10G optical transceivers. Compatibility used to be our biggest concern. However, these modules are fully compatible with our Cisco switches and have been working perfectly without any problems till now. No complaints whatsoever.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0V***a
United States
08 de febr. de 2020
Firstly and most importantly, the module worked well on our Cisco switch. Secondly, the package and the logistics were worth mentioning. We received the module without any scratches in three days or so.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente