Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550 SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 100km dúplex LC/UPC SMF DOM
#48832
#48832
MXN$11,603
FS P/N: SFP-10GZRC-55FS P/N: SFP-10GZRC-55
14 vendidos
25 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
20 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
50 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-XG-ZR100-SM1550, 10GBASE-ZR SFP+ (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
H3C compatible
SFP-XG-ZR100-SM1550
Nombre del vendedor
Fiberstore
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
100km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML 1550nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
< - 25dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)HPE FlexFabric Series (2)HPE Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
20
4
1
0
0
F***r
Australia
02 de mzo. de 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***o
United States
14 de jun. de 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0K***r
United States
23 de abr. de 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente