FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.
Esta imagen trata sobre HU-SCU-DXF-1GMM.

Adaptador/acoplador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC dúplex OM1/OM2 multimodo plástico sin brida

#48494
#48494

Plástico Manguito de circonio ≤0.2dB

MXN$16
FS P/N: HU-SCU-DXF-1GMM
FS P/N: HU-SCU-DXF-1GMM
11.1K vendidos
19 comentarios
7 preguntas
55 en almacén US. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
47 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
80 en tránsito. entrega antes de 2 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Adapatador de fibra óptica SC/UPC a SC/UPC OM1/OM2 multimodo dúplex, 0.2dB pérdida de inserción

El adaptador de fibra óptica, a veces también llamado acoplador, es un pequeño dispositivo diseñado para terminar o conectar los cables de fibra óptica o los conectores de fibra óptica entre dos líneas de fibra óptica.

Al unir dos conectores de manera precisa, los adaptadores de fibra óptica permiten que los recursos ópticos se transmitan como máximo y disminuyen la pérdida lo más posible. Al mismo tiempo, los adaptadores de fibra óptica tienen los méritos de una baja pérdida de inserción, buena intercambiabilidad y reproducibilidad. FS suministra una amplia gama de mangas de acoplamiento y adaptadores híbridos, incluido un adaptador de fibra óptica híbrido especial macho a hembra.

Especificaciones
Tipo de conector
SC-SC
Tipo de fibra
Dúplex
Tipo de pulido
UPC
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm/OM2 50/125μm
Pérdida de inserción
≤0.2dB
Durabilidad
1000 veces
Tipo de montaje
Brida completa
Material de la manga
Cerámica
Color
Beige
Clasificación de inflamabilidad
UL94-V0
Cantidad por paquete
1
Completitud de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Los adaptadores codificados por colores simplifican la gestión de la fibra

Los colores de las carcasas de los adaptadores siguen el esquema de identificación por colores sugerido por TIA/EIA-568-C.3, lo que ayuda eficazmente a los técnicos a realizar una mejor administración de los cables y a reducir los errores humanos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    15
    4
    0
    0
    0

    G***n

    Canada

    30 de mzo. de 2022
    4.0
    Everything seems fine so far! Nothing’s been tested yet as they are more for field tool kits for connecting to devices during trouble calls and such, but everything looks to be of good quality.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    N***e

    Canada

    30 de mzo. de 2022
    4.0
    Everything seems fine so far! Nothing’s been tested yet as they are more for field tool kits for connecting to devices during trouble calls and such, but everything looks to be of good quality.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    B***s

    Norway

    06 de jul. de 2018
    5.0
    Good quality for good price
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente