El transceptor SFP compatible de NETGEAR admite longitudes de enlace de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se ha probado individualmente para su uso en una serie de conmutadores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de NETGEAR, etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP de 1G intercambiable en caliente es ideal para los enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de los proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN de empresas, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-SFP-1610, 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 80km DOM LC SMF
#48315
#48315
MXN$1,038
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
101 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
31 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-SFP-1610, 1000BASE-CWDM SFP (SMF, 1610nm, 80km, LC, IND, DOM)
Especificaciones
Compatible con NETGEAR
CWDM-SFP-1610
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA
* Los transceptores FS son totalmente compatibles con los equipos Cisco. Haz clic en
para obtener más información.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara >10%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente