FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.
Esta imagen trata sobre DWDM-SFP1G-ZX.

Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-DWDM - Compatible Con Extreme Networks C40 DWDM-SFP1G-45.32 - 100GHz - 1545.32nm - 80km - DOM

#47980
#47980

Macom DFB ≤1.5W ITU LC dúplex

MXN$4,753
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
52 vendidos
387 comentarios
2 preguntas
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Extreme Networks DWDM-SFP1G-45.32 Compatible 1000BASE-DWDM SFP Módulo Transceptor (SMF, 1545.32nm, 80km, LC, DOM)

Especificaciones
Extreme Networks compatible
DWDM-SFP1G-45.32
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1545.32nm
Distancia máxima de cable
80km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB DWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
Nota: Si la distancia de transmisión es inferior a 80km, se debe utilizar atenuador apropiado de acuerdo con la distancia de transmisión para garantizar que los transceptores funcionen.
Distancia
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤ 30km
≤ 40km
≤ 50km

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
306
58
23
0
0

A***A

United States

02 de nov. de 2021
5.0
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

N***r

United States

12 de abr. de 2020
5.0
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
Compra verificada
Útil 19
Comentario 0

P***o

Spain

22 de sept. de 2017
5.0
Feliz de recibir tan buena calificación DWDM sfps, estare de vuelta por más productos.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente