![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47314.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.main.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.D.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.B.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.C.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.F.jpg)
![Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM Esta imagen trata sobre CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47314.G.jpg)
Módulo Transceptor SFP Mini-GBIC LC Gigabit 1000BASE-CWDM - Compatible Con Dell CWDM-SFP-1430 - 80km - SMF - DOM
#47314
#47314
MXN$1,038
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
3 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
9 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Dell CWDM-SFP-1430 Compatible 1000BASE-CWDM SFP Módulo Transceptor (SMF, 1430nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell compatible
CWDM-SFP-1430
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1430nm
Distancia máxima de cable
80km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de cable
SMF
Función DOM
Sí
Potencia de transmisión (TX)
0~5dBm
Sensibilidad de receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Directivas
De conformidad con MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores CWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojos
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente