![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46742.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46742.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46742.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46742.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46742.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46742.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C30 DWDM-XFP-53.33, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF
#46742
#46742
MXN$12,641
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
72 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con NETGEAR 10G DWDM XFP (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible Brand
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1553.33nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente