FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.
Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C17 DWDM-XFP-63.86, 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 40km DOM LC SMF

#46728
#46728

LC dúplex SMF

MXN$8,074
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
FS P/N: DWDM-XFP10G-40
16 vendidos
40 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con NETGEAR DWDM-XFP-63.86 10G DWDM XFP (SMF, 1563.86nm, 40km, LC, DOM)

Especificaciones
NETGEAR compatible
DWDM-XFP-63.86
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1563.86nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
34
6
0
0
0

C***o

Spain

29 de mzo. de 2023
5.0
Quality product for half the price as others.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

L***k

United States

01 de jul. de 2021
5.0
Worked without any issues and no additional configuration required.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0

S***g

United States

07 de en. de 2017
5.0
friendly, efficient, and knowledgeable. would recommend to friends and would come back. received my 10G DWDM XFP transceivers immediately with good package. best experience. thabks a lot!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente