![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46702.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46702.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46702.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46702.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46702.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46702.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR C43 DWDM-XFP-42.94, 10G DWDM XFP 100GHz 1542.94nm 40km DOM LC SMF
#46702
#46702
MXN$8,074
FS P/N: DWDM-XFP10G-40FS P/N: DWDM-XFP10G-40
39 vendidos
38 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NETGEAR DWDM-XFP-42.94 10G DWDM XFP (SMF, 1542.94nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
NETGEAR compatible
DWDM-XFP-42.94
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1542.94nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
32
6
0
0
0
S***g
United States
07 de en. de 2017
friendly, efficient, and knowledgeable. would recommend to friends and would come back. received my 10G DWDM XFP transceivers immediately with good package. best experience. thabks a lot!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***a
Australia
07 de dic. de 2016
Fiberstore has become my first choice for purchasing customized products because of their competitive pricing, and excellent service. Just pliaced my order of Customized 10GBASE-LR XFP modules from it. Can't wait to receive it!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***o
United States
05 de dic. de 2016
My experience was very good. I went online to check out the transceiver I was looking for and had an online chat. The guy helped me make the right decision. Then I ordered this 10G DWDM XFP transceiver in needed and picked it up later that morning. The office I picked it up at was very effiecient and the people were pleasant. I got my transceiver and finished installation later. Thanks for your service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente