![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46403.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46403.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46403.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46403.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46403.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46403.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80, 10G CWDM XFP 1570nm 80km DOM LC SMF
#46403
#46403
MXN$13,886
FS P/N: CWDM-XFP10G-80LFS P/N: CWDM-XFP10G-80L
94 vendidos
1 comentario
2 preguntas
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1570-80 10G CWDM XFP (SMF, 1570nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible Brand
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1570nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
0~4dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
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
P***u
United States
02 de en. de 2017
The price of the transceiver that I purchased was lower than a lot of other places. I could honestly say that I have no problem buying more fiber products from FS.COM.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente