![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46365.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46365.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46365.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220923155849z25wol.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46365.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-XFP10G-40M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46365.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40, 10G CWDM XFP 1470nm 40km DOM LC SMF
#46365
#46365
MXN$9,735
FS P/N: CWDM-XFP10G-40MFS P/N: CWDM-XFP10G-40M
81 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
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
Módulo transceptor compatible con NETGEAR CWDM-XFP-1470-40 10G CWDM XFP (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible Brand
NETGEAR
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1470nm
Distancia de cable máxima
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML CWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-0.9~4.0dBm
Sensibilidad del receptor
< -15dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente