![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46334.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46334.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46334.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46334.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46334.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46334.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C30 GP-XFP-W30, 10G DWDM XFP 100GHz 1553.33nm 80km DOM LC SMF
#46334
#46334
MXN$12,641
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
82 vendidos
0 comentario
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) GP-XFP-W30 10G DWDM XFP (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
GP-XFP-W30
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1553.33nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente