![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46319.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46319.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46319.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46319.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46319.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46319.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell (Force10) C45 GP-XFP-W45, 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF
#46319
#46319
MXN$12,641
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
34 vendidos
45 comentarios
2 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 19 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Dell (Force10) GP-XFP-W45 10G DWDM XFP (SMF, 1541.35nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Dell (Force10) compatible
GP-XFP-W45
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
XFP
Velocidad de transmisión de datos máxima
10Gbps
Longitud de onda
1541.35nm
Distancia de cable máxima
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de cable
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia de TX
-1~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-24dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA , CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
39
4
2
0
0
D***a
United States
21 de en. de 2017
Products are good as always, but the shipping speed is slower than last time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***r
New Zealand
19 de en. de 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0L***d
United States
12 de en. de 2017
I shop locally for certain items but also Fiberstore. It's my only other source really for online purchases of fiber optical products. Very excellent staff, professional and just the best store around. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente